TPS200
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Elemento di serraggio
Serie TPS
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici Assorbimento interno dei momenti torcenti assenza di usura dell'albero - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dati tecnici
Ø albero | 200 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Momento di tenuta | 500 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 10 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Disco di serraggio
per il fissaggio con l'albero - Segmenti di serraggio
fissa il disco di fissaggio nell'elemento - Carcassa
- pistone pneumatico
Il pistone ad anello muove i segmenti di serraggio in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione