TPS060

Elemento di serraggio
Serie TPS

  • indipendente dal costruttore
    per coulisse a rulli e ondulate
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici Assorbimento interno dei momenti torcenti assenza di usura dell'albero
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dati tecnici
Ø albero60 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Momento di tenuta80 [Nm]
Direzione di montaggiodal davanti
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.2 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Disco di serraggio
    per il fissaggio con l'albero
  2. Segmenti di serraggio
    fissa il disco di fissaggio nell'elemento
  3. Carcassa
  4. pistone pneumatico
    Il pistone ad anello muove i segmenti di serraggio in senso longitudinale
  5. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione