HKR4000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Elemento di serraggio
Serie HKR
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Momento di tenuta | 40 [Nm] |
Ø albero | 40 [mm] |
Coppia di serraggio | 15.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 68 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.6 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa