Unità elettropneumatica
Serie AEPN
- Leggero e potente
Il design compatto consente di posizionare l'unità molto vicino alle utenze e di ottenere i tempi di apertura e chiusura più rapidi. - Campi di pressione multipli selezionabili
È possibile impostare due diversi intervalli di pressione per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione con il minor apporto energetico possibile. - Interrogazione integrata
Le pressioni sono regolate e mantenute in modo affidabile dall'interrogazione integrata. - Controllabile
È possibile realizzare diverse sequenze di processo grazie a due valvole controllabili in modo indipendente. - Indipendente
Grazie al semplice controllo e alla tecnologia a 24 V, l'unità elettropneumatica è predestinata alle unità mobili con alimentazione a batteria, come i sistemi di trasporto senza conducente.
Caratteristiche della serie
- Rilevamento integrato
- I/O digitale
- Tecnologia valvole integrata
- Design incluso
- Controllo multiplo indipendente
Dimensione installazione: AEPN1100 | ||||
N° ordine | Azionamento | Portata | Campo di pressione 1 | |
---|---|---|---|---|
AEPN1100-00-A | elettrica | 16 [Nl/min] | 4.5 ... 5.5 [bar] |
- Collegamento aria P2
- Attacco aria P1
- Sfiato rapido
- Energia + Controllo
- Ventilazione/aspirazione
- Fissaggio