MGP801N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGP801__SALL__AIN__V4.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800
"Il Performante"
- Più del 40% di potenza rispetto al benchmark
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Fino al 50% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'uso flessibile anche con una dinamica elevata - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 1 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 6 [N] |
Forza di presa in apertura | 8 [N] |
Tempo di chiusura | 0.01 [s] |
Tempo di apertura | 0.01 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.01 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 20 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.025 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 0.1 [cm³] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.008 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_SCH_FUN_MGP800__SALL__AIN__V2_bcd2eeca8c.png)
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803) - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici