Accessori
COMPONENTI DI PRESA
Gli accessori qui presentati sono stati sviluppati specificamente per i bisogni della nostra serie di pinze 5000; le pinze della gamma Premium necessitano di accessori di gamma Premium! Altri componenti extra, come per esempio i sensori, le valvole di ritegno della pressione e molti altri potete trovarli direttamente sulla rispettiva pagina del prodotto.
![](/fileadmin/_processed_/1/7/csm_ub_88b2c3bf7d.png)
Ganasce universali – UB5000
Può essere utilizzato per l'uso immediato o per la rifi nitura individuale
I pezzi grezzi lavorabili delle ganasce sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) e vengono montati direttamente sulla pinza tramite le viti in dotazione. A tale scopo sono già disponibili gli accoppiamenti necessari per le boccole di centraggio. Per ogni ganascia è necessaria una ganascia universale.
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_eb_c378d38a75.png)
Griffe d'aggiustaggio – EB5000
Per un adattamento senza attrezzi dell’area di presa
Azionando manualmente il meccanismo di bloccaggio precaricato a molla, la griffa d'aggiustaggio può essere spostata all'interno della scanalatura dotata di una scala numerica. Le griffe d'aggiustaggio sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) a seconda delle forze e delle coppie di serraggio che agiscono. Per ogni ganascia è necessaria una griffa d'aggiustaggio.
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_wb_a286f99df7.png)
Ganasce di ricambio – WB5000
Permette di cambiare rapidamente le singole ganasce
Per ogni ganascia sono necessari un pezzo fi sso e almeno un set di parti mobili, a seconda del numero di ganasce da sostituire. Il serraggio manuale tramite la chiave Torx in dotazione con la parte fi ssa può essere effettuato da due lati.
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ZIM_ZEI_FUN_GPD5000-GREIFKOMPONENTEN-ANDRUECKSTERN__SALL__APR__V1_babe385526.png)
Pressore – ADS5000
Disponibile solo per la SERIE GPD
Quando le ganasce sono aperte, il pressore serve per il posizionamento a molla del pezzo in lavorazione contro un arresto. Questo riduce notevolmente le sollecitazioni sulla pinza che si verifi cano durante l’assemblaggio.