RG10-60
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_RG10-60__SALL__AIN__V2.png)
Pinza per presa dall'esterno
Serie RG
- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
- IP67
- Non richiede manutenzione
Dati tecnici
Diametro di presa min. | 10 [mm] |
Diametro di presa mass. | 58 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 1000 [N] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.1 [s] |
Pressione di esercizio min. | 1 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 3 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 33 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.86 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_RG__SALL__AIN__V1.png)
- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
diretto mediante membrana di gomma - Alimentazione
possibile su più lati - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore