RG0-30
Pinza per presa dall'esterno
Serie RG
- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
- IP67
- Non richiede manutenzione
Dati tecnici
Diametro di presa mass. | 28 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 350 [N] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.1 [s] |
Pressione di esercizio min. | 1 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 3 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 5 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.28 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
diretto mediante membrana di gomma - Alimentazione
possibile su più lati - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore