LG71-80
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
Pinze per presa dall'interno
Serie LGG
- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
- IP54
- Non richiede manutenzione
Dati tecnici
Corsa totale sul Ø | 10.5 [mm] |
Diametro di serraggio d min. | 70.5 [mm] |
Diametro di serraggio D mass. | 81.0 [mm] |
Forza di presa in avanzamento | 1500 [N] |
Tempo di avanti / indietro | 0.3 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 42 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.8 [kg] |
A | M20X1.5 |
C | 25 [mm] |
E Ø | 15 [mm] |
F | 21.5 [mm] |
G | 18 [mm] |
K Ø | 70 [mm] |
L | 92 [mm] |
M Ø | 20h7 [mm] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- Alimentazione
assiale a partire da LG35-39 assiale e radiale - Fissaggio
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore senza danneggiamenti della membrana di gomma in caso di corsa a vuoto - Presa diretta mediante gommini
forza di tenuta elevata mediante ottimo coefficiente di attrito, circa 0,5 per gommino - Presa mediante membrana di gomma a semplice effetto
comando semplificato ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria forza di presa regolabile mediante pressione (2 – 6 bar) - Nucleo interno
consente di risparmiare tempo ciclo e volume d’aria (a partire da LG35-39)