LG1015-02SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Pinze per presa dall'interno
Serie LG1000
- Regolabile individualmente
La struttura della pinza consente di afferrare in sicurezza non solo superfici di presa cilindriche, ma anche coniche e quadrate - Passaggio aria sottovuoto integrato
Utilizzate questa opzione, ad esempio per il controllo ermeticità, per scaricare o generare il vuoto dei componenti - Protezione delle superfici tramite membrana in silicone
Oltre alla copertura di una zona di diametro di presa particolarmente grande, la membrana offre una protezione ottimale contro eventuali danneggiamenti
Equipaggiamento/Opzioni
- IP54
- Non richiede manutenzione
- Alimentazione energia radiale, foro passante
Dati tecnici
Corsa totale sul Ø | 3.5 [mm] |
Diametro di presa min. | 15 [mm] |
Diametro di presa mass. | 18.5 [mm] |
Forza di scivolamento mass. | 58 [N] |
Tempo di avanti / indietro | 0.2 [s] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 0.7 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.035 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Alimentazione
assiale (Versione-01) o radiale (Versione-02) - Fissaggio e posizionamento
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Presa diretta mediante membrana di gomma
forza di tenuta elevata mediante coefficiente di attrito elevato ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria - Foro passante
Aria compressa o connessione per vuoto per il raffreddamento o il controllo ermeticità dei pezzi (Versione-02)