Pinze per montaggio O-Ring interni
Serie GSI
- Concentrarsi sull'essenziale
Pagate solo ciò di cui avete bisogno: pinza standard unica utilizzabile per il vostro montaggio O-Ring interno - Corsa per allargatore regolabile
Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
Dimensione installazione: GSI206 | ||||
N° ordine | Corsa di presa per ganascia regolabile min. | Corsa di presa per ganascia regolabile mass. | Corsa per allargatore regolabile min. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |
- Allargatore
per posizionare l‘O-Ring nella scanalatura del pezzo - Espulsore (stelo del pistone)
per spingere l´O-Ring in sede - Azionamento mediante tre cilindri pneumatici a semplice effetto
Azionamento ganasce di presa Azionamento allargatori Azionamento espulsori - Ganasce di presa
per la presa dell‘O-Ring - Trasmissione della forza
mediante leva e coulisse - Regolazione corsa delle ganasce di presa
serve ad evitare la dilatazione dell‘O-Ring durante il montaggio - Regolazione corsa degli allargatori
per l‘adattamento al diametro del foro del pezzo - Fissaggio e posizionamento
assiale, sul fondo della pinza