GED5006IO-00-A
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED5000
"ALL in ONE"
- Forza di presa praticamente identica a una pinza pneumatica equivalente
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Forature per il fissaggio identiche a una pinza pneumatica equivalente
- Plug and Play – Soluzione con un solo cavo, controllabile in modo semplice tramite segnale I/O o IO-Link
- Modulo di controllo ACM integrato - forza di presa, tempo di traslazione e punti di commutazione regolabili
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Motore DC senza spazzole – fino a 30 milioni di cicli, esente da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP64
- Resistenza alla corrosione
- Autorallentamento meccanico
- Con pressurizzazione
- Forza di presa regolabile
- I/O digitale
Dati tecnici
Comando | I/O |
Azionamento | Motore BLDC |
Corsa per ganascia | 6 [mm] |
Autorallentamento | meccanico |
Tempo di azionamento | 0,035 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 100 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 5 [A] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 1.1 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Guarnizione a doppio labbro
Consente IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Advanced Control Modul
Modulo di controllo integrato con soluzione con un solo cavo Forza di presa, tempo di traslazione e rilevamento regolabili attraverso pannello di controllo posto sulla carcassa - Sistema di azionamento
Combinazione di vite trapezoidale e ingranaggio A lunga durata e resistente