ZK22

Pinze per troncare
Serie ZK

  • Struttura piatta
    Riduce i profili d'interferenza e consente l'integrazione semplice nel vostro concetto di macchina
  • Qui siete voi a decidere!
    Il fissaggio delle ganasce vi offre la possibilità di adattare lame standard, ganasce o una vostra struttura
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 5 milioni di cicli di presa senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia7.5 [°]
Momento di presa in chiusura54 [Nm]
Forza di presa in chiusura3600 [N]
Tempo di chiusura0.15 [s]
Tempo di apertura0.15 [s]
Ripetibilità +/-0.1 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo10 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Contatto sensore
    per il rilevamento della posizione
  2. Fissaggio
    per ganasce personalizzate, lame ed altro
  3. Molla integrata
    agevola il ritorno in posizione delle ganasce (ZK33)
  4. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Trasmissione della forza
    mediante cuneo e rulli (ZK33)
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto