SH-5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH5-20__SALL__AIN__V2.png)
Rotori
Serie SH
"Il Flessibile"
- 4 posizioni raggiungibili
Grazie ai due rotori gestiti separatamente o insieme ottenete la massima flessibilità nel posizionamento del vostro pezzo - Elevato momento torcente
Il rapporto ottimale di spazio e momento torcente riduce i profili d'interferenza e lascia libero spazio prezioso nella vostra applicazione - Angolo di rotazione di 360°
Volete essere flessibili e personalizzare la vostra applicazione? Con l'angolo di rotazione di 360° regolabile illimitatamente questo è possibile!
Equipaggiamento/Opzioni
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- 4 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione regolabile
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 360 [°] |
Momento torcente ala esterna | 2.73 [Nm] |
Momento torcente ala interna | 0.59 [Nm] |
Tempo di rotazione ala esterna | 0.8 [s] |
Tempo di rotazione ala interna | 0.5 [s] |
Ripetibilità +/- | 3 [°] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Volume d'aria per ciclo ala esterna | 14 [cm³] |
Volume d'aria per ciclo ala interna | 56 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.54 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_SH__SALL__AIN__V1_f1de21714a.png)
- Posizione 0
Aria compressa in A‘ e B‘: ala interna ed ala esterna si portano in posizione 0 - Prima posizione intermedia a 90°
Aria compressa in A e A‘: l‘ala esterna ruota di 90° fino in battuta (stopper) - Seconda posizione intermedia a 90°
Aria compressa in B e B‘: l‘ala esterna ruota di 90° con la battuta in posizione 0 L‘ala interna ruota di 180° in senso opposto - Terza posizione a 90°
Aria compressa A e B: l‘ala esterna ruota con l‘ala interna di 90° nella direzione di movimento