PRN20-90-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN20__SALL__AIN__V1.png)
Rotori
Serie PRN
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Albero primario fucinato
Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore induttivo
- 2 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione 90°
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 90 [°] |
Tolleranza angolo di rotazione | 0° / +4° [°] |
Angolo di partenza | 90 [°] |
Momento torcente | 2.1 [Nm] |
Tempo di rotazione | 0.14 [s] |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | -5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 34 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.3 [kg] |
Accessori