Assi compatti
Serie AC
- Elevata precisione e capacità di carico
Il motore BLDC in combinazione con l’azionamento a vite a ricircolo di sfere garantisce movimenti precisi e dinamici. La slitta monoblocco ricavata dal pieno associata ai carrelli guida doppi assorbe le sollecitazioni di milioni di cicli. - Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione. - Minimo spazio necessario e funzionamento efficiente
Nonostante le misure esterne compatte, come opzione è possibile integrare un elemento di bloccaggio che tiene ferma la slitta in qualsiasi posizione del suo profilo di movimento configurabile a piacere, in modo sicuro e a risparmio energetico.
Caratteristiche della serie
- IP40
- Posizionabile
- Elevata velocità di traslazione
- Forte
- IO-Link
- CANopen
- Elemento di bloccaggio integrato (opzionale)
- Guida profilata
- BasicStop integrato
- Encoder lineare assoluto
- STO (opzionale)
Dimensione installazione: ACS40 | ||||
N° ordine | Corsa (regolabile) | Funzione di sicurezza | Forza di tenuta elemento di bloccaggio | |
---|---|---|---|---|
ACS40100IL12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100IL12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100IL12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100IL12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
ACS40100CO12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100CO12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100CO12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100CO12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
Dimensione installazione: ACS60 | ||||
N° ordine | Corsa (regolabile) | Funzione di sicurezza | Forza di tenuta elemento di bloccaggio | |
ACS60150IL20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150IL20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150IL20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150IL20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] | |
ACS60150CO20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150CO20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150CO20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150CO20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] |
- Due carrelli guida
Elevato assorbimento delle forze e dei momenti tramite due carrelli guida e una slitta monoblocco Lunga durata e ottime caratteristiche di lubrificazione anche con corse brevi - Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
L’elettronica di controllo integrata fa risparmiare spazio, costi e lavoro di cablaggio - Sistema di lubrificazione
Manutenzione minima con massima durata - Elemento di bloccaggio (opzionale)
Aumento della sicurezza tramite tipo NC Riduzione dei costi e del consumo energetico tramite la possibilità di spegnere il motore - Azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
Intervalli di lubrificazione fino a 5 milioni di cicli Elevata potenza con ingombro minimo Trasmissione della forza precisa ed efficace tramite azionamento a vite a ricircolo di sfere - Encoder lineare assoluto
Corse di riferimento non più necessarie Monitoraggio esatto dei profili di movimento personalizzabili con massima precisione - Carcassa
Senza profili d'ingombro Minimo spazio necessario Molteplici possibilità di montaggio