WER1000LPL04-12-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LPL04-12-B__SALL__AIN__V4_a1a90a0fd9.png)
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 4 |
Adatto per | Parte mobile |
Filettatura di collegamento | M5 |
Serie | WER1000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.033 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL04-12-B | M5 | ![]() |