HWR80

Quantità di passaggi pneumaticiFilettatura di collegamentoPressione di esercizioPortata d'aria per ogni passaggioProdotti
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] mostra altro
2 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] mostra altro
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] mostra altro
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] mostra altro
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] mostra altro