FWR80
Quantità di giunti idraulici | Filettatura di collegamento | Pressione di esercizio | Portata d'aria per ogni passaggio | Prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | mostra altro | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mostra altro | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mostra altro | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | mostra altro |