WWR1200

Quantità di passaggi pneumaticiFilettatura di collegamentoPressione di esercizio mass.Portata massima per ogni passaggioProdotti
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mostra altro
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] mostra altro
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mostra altro
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mostra altro