tutti gli elementi di energia con trasmissione fluida e adatti ai cambi utensili pneumatici
Quantità di passaggi pneumatici | Filettatura di collegamento | Pressione di esercizio mass. | Portata massima per ogni passaggio | Adatto per cambio utensile | Prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mostra altro | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | mostra altro | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mostra altro | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mostra altro |