WER3000LSI11-20-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Connettore |
Tensione di esercizio | 150 [V] |
Corrente nominale | 6 [A] |
Numero contatti | 11+1 |
Funzione | Corrente di segnale con schermatura |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M23 |
Forza di accoppiamento | 40 [N] |
Forza di distacco | 40 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.15 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI11-20-A | 11+1 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000FSI18-20-A | 18+1 | Connettore rotondo | M23 |