WER3000FSI14-01-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Connettore |
Tensione di esercizio | 63 [V] |
Corrente nominale | 6 [A] |
Numero contatti | 14+5 sensori |
Funzione | Corrente di segnale e opzioni di connessione per i sensori del WWR |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M23 |
Forza di accoppiamento | 70 [N] |
Forza di distacco | 70 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.15 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-00 | 12 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000LSI19-00 | 19 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000LSI13-11-A | 13+6 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Connettore rotondo | M8 | |
WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Connettore rotondo | M8 |