WER3000FLA06-00

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoConnettore
Tensione di esercizio630 [V]
Corrente nominale15 [A]
Numero contatti5+PE
FunzioneCorrente di carico
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePin
Filettatura di collegamentoM23
Forza di accoppiamento25 [N]
Forza di distacco25 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.1 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000LLA06-00 5+PE Connettore rotondo M23
WER3000LLN00-00-A