WER3000FLA01-00-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Connettore |
Tensione di esercizio | 58 [V] |
Corrente nominale | 140 [A] |
Numero contatti | 1 |
Funzione | Corrente di carico |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Capocorda |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M8 |
Forza di accoppiamento | 30 [N] |
Forza di distacco | 25 [N] |
Peso | 0.093 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | 1 | Capocorda | M8 |