WER1000LSI20-05-B
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 60 [V] |
Corrente nominale | 3 [A] |
Numero contatti | 20 |
Funzione | Corrente di segnale |
Serie | WER1000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Estremità del cavo libera |
Modalità di connessione | confezionabile |
Forza di accoppiamento | 20 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.01 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI20-05-B | 20 | Estremità del cavo libera |