WER1000LLN00-00-B
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LLN00-00-B__SALL__AIN__V3_4d5613e3fe.png)
Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Funzione | Protezione per la parte fissa |
Serie | WER1000 |
Tipo di trasmissione | senza |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.009 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | 4 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |
WER1000FSI08-00-B | 8 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |
WER1000FSI08-10-B | 8 | Connettore rotondo | M8 | ![]() |
WER1000FSI12-00-B | 12 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |