RSTVSM23W19S-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_RSTVSM23W19S-B__SALL__AIN__V1.png)
Connettore rotondo
Serie RSTV
Dati tecnici
Numero contatti | 19 |
Serie | RSTV |
Tipo di connessione | Contatti a crimpare |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M23 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.3 [kg] |