per i cambi utensili manuali
adatto alla dimensione costruttive | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Peso maneggiabile raccomandato | Peso di movimentazione max. | Peso |
---|---|---|---|---|
HWR2031 | TK 31,5 | 5 [kg] | - | 0.13 [kg] |
HWR2040 | TK 40 | 10 [kg] | - | 0.215 [kg] |
HWR2050 | TK 50 | 20 [kg] | - | 0.345 [kg] |
HWR63 | TK 63 | 50 [kg] | - | 0.75 [kg] |
WWR80 | TK 80 | 50 [kg] | - | 1.14 [kg] |