distributori rotanti
Serie DVR
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_SER_DVR__SALL__AIN__V2_546ba3ed33.png)
- Trasmissione compatta
Con questo distributore di energia pneumatica ed elettrica, non ci si deve più preoccupare di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Struttura piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Contatti in oro
Vi si consente flessibilità nella trasmissione, perché, partendo dalle correnti a basso flusso fino a 250 Volt e 6 Ampere, potete trasmettere tutto con un processo sicuro
Dimensione installazione: DVR40 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Numero di passaggi] | a 4 poli | |
Dimensione installazione: DVR50 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Numero di passaggi] | a 4 poli | |
Dimensione installazione: DVR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Numero di passaggi] | a 6 poli | |
Dimensione installazione: DVR80 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Numero di passaggi] | a 6 poli | |
Dimensione installazione: DVR100 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Numero di passaggi] | a 8 poli | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Numero di passaggi] | a 8 poli | |
Dimensione installazione: DVR125 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Numero di passaggi] | a 12 poli | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Numero di passaggi] | a 12 poli | |
Dimensione installazione: DVR160 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Alimentazione elettrica | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Numero di passaggi] | a 12 poli | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Numero di passaggi] | a 12 poli |
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Supporto di fissaggio (antitorsione)
sostiene il distributore durante il movimento di rotazione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore acciaio nitrurato - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Attacco aria diretto
sulla serie WWR - Sistema molleggiato
a doppio strato, a partire da DVR63 - Anello a frizione
rivestimento in oro indurito può trasmettere corrente a basso flusso - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Alimentazione elettrica fino a 12 poli
per trasmissione segnali senza cavi senza cavi elettrici soggetti a torsioni