Master Communication Module
Serie MCM
- È possibile utilizzare tutti i componenti IO-Link del Gruppo Zimmer, indipendentemente dalla struttura della base del robot/sistema esistente.
- Nessuna dispendiosa guida di cavi attraverso il robot o l'impianto (anelli collettori, elementi di contatto ecc. non richiesti)
- Nessuna fonte di errore grazie alla linea dati movimentata (ostacolo meccanico, rottura del cavo) parte di consumo eliminata
- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- 8 pinze avanzate, 16 pinze base o 16 dispositivi digitali
- Design industriale
- Certificato IP67
- Comunicazione sicura e affidabile grazie a segnali ridondanti e a un tasso massimo di errore dei dati dei pacchetti di 10-⁹.