SCM-C-06-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_SCM__SALL__AIN__V1_63887a2edc.png)
Smart Communication Module
Serie SCM
- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Fino a 15 pezzi diversi possono essere predisposti per una pinza
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | ABB IRB 14000 YuMi |
Adatto per tipo di controllore | ABB - IRC5 (IRB14000 interno) |
Logica IO | PNP |
Comando | I/O digitale |
Numero pinze max. | 2 |
Numero di pin (ingresso comando) | 12 |
Numero di pin (uscita comando) | 12 |
Interfaccia di configurazione | Ethernet RJ45 |
Opzione di montaggio | Guida 35 mm |
Tensione | 24 [V] |
Corrente di punta alimentazione di carico | 10 [A] |
Corrente di punta alimentazione logica | 1 [A] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.38 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
- Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
- IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
- Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
- Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza
Schema di connessione
Package content:
- SCM pre-wired, ready to connect.
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram:
![](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Schemata_SCM-Roboterspezifisch_ABB_EN_da67b74f00.jpg)