Comfort APPs
Serie ADP
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_SOM_BIL_SER_SPS-BAUSTEIN__SALL__AIN__V1_b3888b3753.png)
- Adattamento della nostra tecnologia di movimentazione e dell'ecosistema MATCH - End-of-Arm a una varietà di robot
- Controllo completo direttamente sul ciondolo di autoapprendimento
- Controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
N° ordine | Produttore di robot | Serie Robot | Controllore del robot | |
---|---|---|---|---|
ADP-80-000002-A | ||||
ADP-80-000003-A | Universal Robots | Serie CB, serie e | CB5.5 | |
ADP-80-000004-A | Universal Robots | Serie CB, serie e | CB5.5 | |
ADP-80-000006-A | DENSO | Serie VS, serie VM | RC8A | |
ADP-80-000007-A | Yaskawa | Serie YAS-HC-GP | YRC1000, YRC1000 micro | |
ADP-80-000008-A | TECHMAN, Omron | TM-Serie | AIR-3002020 – TM AI | |
ADP-80-000009-A | FANUC | CRX-Serie | R-30iB Plus | |
ADP-80-000010-A | Universal Robots | e-Serie | CB5.5 | |
ADP-80-000012-A | Yaskawa | Serie YAS-HC-GP | YRC1000 | |
ADP-80-000013-A | DENSO | Serie VS, serie VM | RC8A | |
ADP-80-000014-A | Universal Robots | e-Serie | CB5.5 | |
ADP-80-000015-A | Hanwha | HCR-Serie | HC-S2DC | |
ADP-80-000016-A | ABB | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa | ABB-OMNICORE-C30 | |
ADP-80-000018-A | ABB | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa | ABB-OMNICORE-C30 | |
ADP-80-000019-A | ABB | CRB 15000 GoFa | ABB-OMNICORE-C30 | |
ADP-80-000020-A | Universal Robots | e-Serie | CB5.5 | |
ADP-80-000021-A | Universal Robots | e-Serie | CB5.5 | |
ADP-80-000022-A | Universal Robots | e-Serie | CB5.5 | |
ADP-80-000024-A | FANUC | CRX-Serie | R-30iB Plus | |
ADP-80-000025-A | FANUC | CRX-Serie | R-30iB Plus | |
ADP-80-000026-A | Yaskawa | Serie YAS-HC-GP | YRC1000 micro | |
ADP-80-000030-A | EPSON | Serie VT6 | Intergati | |
ADP-80-000031-A | KUKA | Serie KR | KRC5 | |
ADP-80-000033-A | ABB | CRB 1100 SWIFTI | ABB-OMNICORE-C30 | |
ADP-80-000034-A | ABB | IRB 1100 | ABB-OMNICORE-C30 |
Download here