Ventose
Serie SP

  • Impiego
    Superfici ruvida, di struttura robusta ad es. lamiere striate e legno ecc...
  • Particolarità
    Bordo di tenuta molto adattabile Piastr di base in alluminio robusta e molto resistente Sezione dei gommini in NBR per assorbimento di forze trasversali
Dimensione installazione: SP80
N° ordineForza di aspirazione teoricaVolumeG1
SP80-7EPDM274 [N]55 [cm³]G1/4"
Dimensione installazione: SP120
N° ordineForza di aspirazione teoricaVolumeG1
SP120-10EPDM628 [N]131 [cm³]G1/4"
Dimensione installazione: SP160
N° ordineForza di aspirazione teoricaVolumeG1
SP160-10EPDM1232 [N]277 [cm³]G1/4"