SM6SI

Ventose
Serie SM

  • Impiego
    Superfici piane e non molto curvate
  • Particolarità
    Diametro di aspirazione da 1 mm in su
  • Componenti del prodotto
    Ventosa + adattatore (filettatura di collegamento)
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica2.3 [N]
Volume0.03 [cm³]
Tipo di connessione4/6
G1M4
Quota D16 [mm]
Quota H6 [mm]
Quota L10 [mm]