SM6SA
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Ventose
Serie SM
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 1 mm in su - Componenti del prodotto
Ventosa + adattatore (filettatura di collegamento)
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 2.3 [N] |
Volume | 0.03 [cm³] |
Tipo di connessione | 4/6 |
G1 | M4 |
Quota D1 | 6 [mm] |
Quota H | 6 [mm] |
Quota L | 10 [mm] |