SM20L

Ventose
Serie SM

  • Impiego
    Superfici piane e non molto curvate
  • Particolarità
    Diametro di aspirazione da 1 mm in su
  • Componenti del prodotto
    Ventosa + adattatore (filettatura di collegamento)
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica25 [N]
Volume0.6 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D120 [mm]
Quota D212 [mm]
Quota H12.5 [mm]