SM10SI

Ventose
Serie SM

  • Impiego
    Superfici piane e non molto curvate
  • Particolarità
    Diametro di aspirazione da 1 mm in su
  • Componenti del prodotto
    Ventosa + adattatore (filettatura di collegamento)
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica6 [N]
Volume0.2 [cm³]
Tipo di connessione5
Quota D110 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H10 [mm]