SGF8SA
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ventose
Serie SGF
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 4 [N] |
Volume | 0.05 [cm³] |
Tipo di connessione | 4/6 |
G1 | M4 |
Quota D1 | 8 [mm] |
Quota H | 6 [mm] |
Quota L | 10 [mm] |