SGF22TPU
Ventose
Serie SGF
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 29 [N] |
Volume | 1.0 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 22 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H | 12 [mm] |