SGF18NA
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ventose
Serie SGF
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 19 [N] |
Volume | 0.6 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 18 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H | 12 [mm] |