SGF15TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ventose
Serie SGF
- Impiego
Superfici piane e non molto curvate - Particolarità
Diametro di aspirazione da 6 mm in su
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 13 [N] |
Volume | 0.4 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 15 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H | 11 [mm] |