Ventose
Serie SFO

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dimensione installazione: SFO8-25
N° ordineForza di aspirazione teoricaForza di sollevamentoVolume
SFO8-2515 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25L15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SI15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25NA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25TPU15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
Dimensione installazione: SFO15-45
N° ordineForza di aspirazione teoricaForza di sollevamentoVolume
SFO15-4549 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45L49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SI49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45NA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45TPU49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
Dimensione installazione: SFO25-75
N° ordineForza di aspirazione teoricaForza di sollevamentoVolume
SFO25-75139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75L139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SI139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75NA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75TPU139 [N]35 [N]20.4 [cm³]