SFK30SA
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_SER_SFK__SALL__AIN__V1_3c384b3163.png)
Ventose
Serie SFK
- Impiego
Superfici curvate, inclinate e non piane - Particolarità
Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 57 [N] |
Forza di sollevamento | 14.5 [N] |
Volume | 5.8 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota D1 | 30 [mm] |
Quota D2 | 17 [mm] |
Quota H min. | 15 [mm] |
Quota H mass. | 22 [mm] |