SF18SA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ventose
Serie V-SF
- Impiego
Superfici curvate, inclinate e non piane - Particolarità
Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 20 [N] |
Forza di sollevamento | 6 [N] |
Volume | 1.8 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota D1 | 18 [mm] |
Quota D2 | 12 [mm] |
Quota H min. | 11 [mm] |
Quota H mass. | 18.7 [mm] |