OV35-100NA
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventose
Serie OV
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 240 [N] |
Volume | 11.8 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota A | 3 [mm] |
Quota B | 35 [mm] |
Quota D2 | 19 [mm] |
Quota H | 22 [mm] |
Quota L | 100 [mm] |