OV3-10TPU
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_SOM_BIL_SER_OVx2__SALL__AIN__V1_cfbe6a9395.png)
Ventose
Serie OV
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 2 [N] |
Volume | 0.2 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota A | 0.4 [mm] |
Quota B | 3 [mm] |
Quota D2 | 9.5 [mm] |
Quota H | 12 [mm] |
Quota L | 10 [mm] |