OV20-60NA
Ventose
Serie OV
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 82 [N] |
Volume | 3.4 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota A | 2.5 [mm] |
Quota B | 20 [mm] |
Quota D2 | 18 [mm] |
Quota H | 22 [mm] |
Quota L | 60 [mm] |