OV15-45NA
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventose
Serie OV
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
A seconda del tipo, con piastra di base metallica Orlo flessibile Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 45 [N] |
Volume | 2.3 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota A | 2 [mm] |
Quota B | 15 [mm] |
Quota D2 | 16.5 [mm] |
Quota H | 22 [mm] |
Quota L | 45 [mm] |