NS40NA
Ventose
Serie NS
- Impiego
Superfici piane ed instabili - Particolarità
I nodi evitano l´aspirazione di materiali molto piccoli Stabilitá elevata
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 101 [N] |
Volume | 5.2 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota A | 3.5 [mm] |
Quota D1 | 40 [mm] |
Quota D2 | 18 [mm] |
Quota H | 22 [mm] |